Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, N/A, Heating controller name: ECL 310

144H3861

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI, N/A, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VM2, AMV 13

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]890 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop & Bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoCompact 28 VX-FI Typ FBH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom + option for top conn
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]905 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI Typ FBH
Nome de controlador DHWNo Controller
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI Typ FBH
Station size typeN/A
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoTermix Compact 28 VX-FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido59 Quilograma
Volume289.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628255460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm