Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Type 2, Heating controller name: ECL 310

144H3741

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VM2, AMV 13

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]890 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop & Bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom + option for top conn
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 30 G1"*20 H
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]905 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
Nome de controlador DHWNo Controller
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a6b03355-b373-4f8d-9477-9694b697ccaa
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoTermix Compact 28 VX-FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido59 Quilograma
Volume2.896 Hectoliter
Característica
Valor
EAN/UPC5715628244563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm