Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Type 3, Heating controller name: ECL 310

144H2011

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VM2, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]890 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix Compact 28 VX-FI, Type 3, AVP-F, VM + AMV 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]905 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionCompact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F
Nome de controlador DHWNo Controller
Opção de tampaWithout
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3b22da18-efaa-409f-8e18-8dc7e6162eb1
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoTermix Compact 28 VX-FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido59 Quilograma
Volume289.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561210579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm