Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, Heating controller name: ECL 310
144H3746
Product Type: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VM2, AMV 13
144H3746
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 890 mm |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW tank circuit - control | VS 2 1,6 AMV-13/AVPL |
| Direção de conexão | Bottom |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | T137H-1 30 G1"*20 H |
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 905 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bb7ff19c-fcf7-4758-b681-d503e3663d0c |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø28 |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | Termix Compact 28 VX-FI HWP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Quilograma |
| Peso líquido | 59 Quilograma |
| Volume | 2.896 Hectoliter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628244754 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |