Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 1, Heating controller name: ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
144H2012
Product Type: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10, VM2, AMV 10
144H2012
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 890 mm |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 1, AVP-F, VM + AMV 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW tank circuit - control | VS 2 1,6 AMV-150/AVPL |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating controller name | ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10 |
| Heating HEX type | T137H-1 16 G1"*20 H |
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 905 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d24f5d20-81bf-413d-bcdd-00a3a89fc632 |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø28 |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | Termix Compact 28 VX-FI HWP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Quilograma |
| Peso líquido | 59 Quilograma |
| Volume | 0.29 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |