VX 22 (A266), M40/M30, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: ECL 310 / A266
145G4385
Product Type: VX 22 (A266), M40/M30, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A266, VM2 20, AMV 10
145G4385
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 1039 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1039 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VX22 XB37M40/M30 ECL310/266 DS452 Std |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VS2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.50 m³/h |
| DHW HEX type | XB37M-1 30 |
| DHW pump brand | Wilo |
| DHW pump type | Star Z Nova 15/5 84 |
| Differential pressure controller | AVP-F |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 / A266 |
| Heating HEX type | XB37M-1 40 |
| Heating pump brand | Wilo |
| Heating pump type | Para 15-130/8-75/SC-12 |
Característica | Valor |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 600 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 575 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | EPDM |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | VX22 XB37M40/M30 ECL310/266 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22 XB37M40/M30, ECL310/A266 |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 / A266 |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 400 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 385 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | M40/M30 |
| Tamanho de cano HE | Ø22 |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão DHW | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø22 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø22 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | Internal thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | VX 22 (A266) |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 65 Quilograma |
| Peso líquido | 63 Quilograma |
| Volume | 390.142 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |