Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230), M20/M40, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: AVTB 25

145G4420

Product Type: VX 22 (A230), M20/M40, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A266, AVQM 15, AMV 10, AVTB 25

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]1039 mm
Altura sem tampa [mm]1039 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
DHW HEX typeXB37M-1 40
DHW pump brandWilo
DHW pump typePara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A266
Heating HEX typeXB37M-1 20
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/8-75/SC-12
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]600 mm
Largura sem tampa [mm]575 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Nome de controlador DHWAVTB 25
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]400 mm
Profundidade sem tampa [mm]385 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeM20/M40
Tamanho de cano HEØ22
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ22
Tamanho de tubo DHWØ22
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoVX 22 (A230)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto65 Quilograma
Peso líquido63 Quilograma
Volume390.142 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm