Termix VVX-Q, Type 3-5, Heating controller name: AVTB, DHW controller name: AVTQ
144H2880
Product Type: Termix VVX-Q, Type 3-5, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB, AVTQ
144H2880
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 750 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Without |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VVX 3-5 T24 Standard Iceland |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| DHW HEX type | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.9 m³/h |
| Heating controller name | AVTB |
| Heating HEX type | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 500 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | VVX 3-5 T24 Standard Iceland |
| Nome de controlador DHW | AVTQ |
| Opção de tampa | Optional |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 430 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 360 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | de71deb1-c4af-4607-9132-f17b2f40fb61 |
| SCIP dossier product name | VVX 3-5 T24 Standard Iceland |
| Station size type | Type 3-5 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VVX-Q |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Quilograma |
| Peso líquido | 60 Quilograma |
| Volume | 0.161 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690272 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |