Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Type 40-40, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H3589

Product Type: Termix VVX-ID, Type 40-40, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]770 mm
Altura sem tampa [mm]770 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Heating controller nameECL 120
Heating HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]515 mm
Largura sem tampa [mm]510 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de tampaGray-lacquered steel sheet
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]260 mm
Profundidade sem tampa [mm]260 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
SCIP dossier product nameVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Station size typeType 40-40
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-ID
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto35 Quilograma
Peso líquido34 Quilograma
Volume103.103 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm