Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924_INSUCOVER

Termix VVX-ID, Type 40-40, Heating controller name: ECL 310,A230.4a, DHW controller name: IHPT

144H3155

Product Type: Termix VVX-ID, Type 40-40, 16 bar, 110 °C, ECL 310,A230.4a, VS2, AMV 150, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]800 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVVX-ID 40-40 Fullisolerad
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 310,A230.4a
Heating HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]525 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de tampaGray-lacquered steel sheet
Material DescriptionVVX-ID 40-40 Fullisolerad
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]390 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ef854085-4237-45bb-88a2-c7f67bf9f1d0
SCIP dossier product nameVVX-ID 40-40 Fullisolerad
Station size typeType 40-40
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-ID
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto45 Quilograma
Peso líquido44 Quilograma
Volume185.76 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561969286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm