Danfoss logo
Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, Type 22-22, Heating controller name: ECL 310,A230.1, DHW controller name: IHPT

144H1405

Product Type: Termix VVX-ID, Type 22-22, 16 bar, 120 °C, ECL 310,A230.1, VS2, AMV 150, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]750 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Heating controller nameECL 310,A230.1
Heating HEX typeXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]525 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.eb782b65-d11c-44f3-87ca-e9ef30c2ae2f
SCIP dossier product nameVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Station size typeType 22-22
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-ID
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto35 Quilograma
Peso líquido35 Quilograma
Volume185.76 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561087751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm