Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Type 2-3, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: IHPT

144H3854

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-3, 10 bar, 120 °C, ECL 210, AVQML, AMV 150, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]800 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWExtra
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix VVX-I-FI 2-3
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
Direção de conexãoBottom
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-3
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]455 mm
Profundidade sem tampa [mm]380 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bf2820ae-6803-444b-a086-30bb052a95d4
SCIP dossier product nameTermix VVX-I-FI 2-3
Station size typeType 2-3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-I FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Quilograma
Peso líquido29 Quilograma
Volume159 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628298016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm