Termix VVX-I FI, Type 2-1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: IHPT
144H3840
Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, IHPT
144H3840
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 800 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Extra |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Direção de conexão | Bottom |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Heating controller name | RAVK |
| Heating HEX type | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 530 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| Nome de controlador DHW | IHPT |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 455 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 380 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5c080502-f629-491c-a334-e3b2e293de42 |
| SCIP dossier product name | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| Station size type | Type 2-1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic + delta p controller |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VVX-I FI |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 30 Quilograma |
| Peso líquido | 29 Quilograma |
| Volume | 159 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628297873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |