Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Type 1-1, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: IHPT

144H0083

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, VS2, AMV 150, IHPT
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Termix VVX-I FI

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]800 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWExtra
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix VVX-I 1-1 with ECL Comfort 210/A237*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26 G3/4" HP
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeXB06H-1 16 G3/4" HP
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Característica
Valor
Material DescriptionTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]375 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001
SCIP dossier product nameTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Station size typeType 1-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-I FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Quilograma
Peso líquido29 Quilograma
Volume0.159 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706560900952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm