Danfoss logo
144H2455 Termix VVX-B-1-1

Termix VVX-B, Type 1-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: AVTB

144H3419

Product Type: Termix VVX-B, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]810 mm
Altura sem tampa [mm]810 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix VVX-B-1-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT24-1 16 G3/4" P
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT24-1 16 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionTermix VVX-B-1-1
Nome de controlador DHWAVTB
Opção de tampaOptional
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.178bd3dd-aaed-4d55-a8a6-29f8b6efc7d2
SCIP dossier product nameTermix VVX-B-1-1
Station size typeType 1-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-B
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto35 Quilograma
Peso líquido34 Quilograma
Volume150.48 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706562230231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm