Danfoss logo
144H0048 Termix VVX-B-2-2

Termix VVX-B, Type 2-2, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: AVTB

144H0048

Product Type: Termix VVX-B, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, VS2, AMV 150, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]810 mm
Altura sem tampa [mm]810 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT24-1 24 G3/4" P
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeT24-1 20 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionTermix VVX-B-2-2
Nome de controlador DHWAVTB
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a61cdf07-522c-4deb-9562-d9e4e1ee2d47
SCIP dossier product nameTermix VVX-B-2-2
Station size typeType 2-2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-B
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido39 Quilograma
Volume153.09 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560909283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm