Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Type 3-3, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB

144H0025

Product Type: Termix VVX-B, Type 3-3, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMA, RAVK, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]810 mm
Altura sem tampa [mm]810 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeT24-1 24 G3/4" P
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMA
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Heating controller nameRAVK
Heating HEX typeT24-1 28 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionTermix VVX-B-3-3 Retur/AVTB/RAVK/UPM3
Nome de controlador DHWAVTB
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7e7d326d-e4ea-48e1-a86a-c82cb4559786
SCIP dossier product nameTermix VVX-B-3-3 Retur/AVTB/RAVK/UPM3
Station size typeType 3-3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + delta p controller
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-B
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto35 Quilograma
Peso líquido34 Quilograma
Volume0.153 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706560908996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm