Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Type 3-1, Heating controller name: ECL 310-A237 & …, DHW controller name: AVTB 20

144H0564

Product Type: Termix VVX-B HWP, Type 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, VS2, AMV 150, AVTB 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]810 mm
Altura sem tampa [mm]810 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]100 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W3/H1
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeT24-1 24 G3/4" P
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heating controller nameECL 310-A237 & …
Heating HEX typeT24-1 16 G3/4"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]525 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVVX 3-1 B HWP m/Haube
Nome de controlador DHWAVTB 20
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f
SCIP dossier product nameVVX 3-1 B HWP m/Haube
Station size typeType 3-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix VVX-B HWP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto45 Quilograma
Peso líquido44 Quilograma
Volume188.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560966682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm