Termix VVX-B HWP, Type 1-1, Heating controller name: ECL 310-A237 & …, DHW controller name: AVTB 15
144H0558
Product Type: Termix VVX-B HWP, Type 1-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, VS2, AMV 150, AVTB 15
144H0558
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 810 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 810 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Without |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 100 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W1/H1 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| DHW HEX type | T24-1 16 G3/4" P |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310-A237 & … |
| Heating HEX type | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 525 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Nome de controlador DHW | AVTB 15 |
| Opção de tampa | Included |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 430 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 360 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216 |
| SCIP dossier product name | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Station size type | Type 1-1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VVX-B HWP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 45 Quilograma |
| Peso líquido | 44 Quilograma |
| Volume | 188.082 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |