Termix KST, Type M, Heating controller name: ECL 310,A266.9, DHW controller name: AVQM
144H2759
Product Type: Termix KST, Type M, 16 bar, 120 °C, ECL 310,A266.9, AVQM, AMV 10, AVQM
144H2759
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 1126 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Included |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Direção de conexão | Top and bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310,A266.9 |
| Heating HEX type | T137L-1 40 G1"*20 H |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 730 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | Without |
| Material Description | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Nome de controlador DHW | AVQM |
| Opção de tampa | No |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 457 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993 |
| SCIP dossier product name | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Station size type | Type M |
| Tamanho de cano HE | Ø28 |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão DHW | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø28 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G ext. thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | Termix KST |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70 Quilograma |
| Peso líquido | 69 Quilograma |
| Volume | 375.645 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561602855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |