Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Type M, Heating controller name: ECL 310,A266.9, DHW controller name: AVQM

144H2568

Product Type: Termix KST, Type M, 16 bar, 120 °C, ECL 310,A266.9, AVQM, AMV 10, AVQM

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]1126 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWIncluded
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
Descriçãosubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heating controller nameECL 310,A266.9
Heating HEX typeT137L-1 40 G1"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]730 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de tampaWithout
Material DescriptionTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV
Nome de controlador DHWAVQM
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]457 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038
SCIP dossier product nameTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV
Station size typeType M
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ28
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG ext. thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTermix KST
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto64 Quilograma
Peso líquido64 Quilograma
Volume375.645 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561482877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm