Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3873

Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10, AVQM, AMV 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]890 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoCompact 28 VVX 1-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX typeT137H-1 20 G1"*20 H
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 16 G1"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]1460 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VVX 1-1
Nome de controlador DHWECL 310
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.997bd589-b804-4371-aa07-1d01cc3e6c9e
SCIP dossier product nameCompact 28 VVX 1-1
Station size typeType 1-1
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTermix Compact 28 VVX-FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto95 Quilograma
Peso líquido94 Quilograma
Volume548.96 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628305356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm