Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310
144H3381
Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM, AMV 13, AVQM, AMV 13
144H3381
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 890 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | District heating station for indirect heating with charging system. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| DHW HEX type | T137H-1 10 G1"*20 H |
| Direção de conexão | Bottom + option for top conn |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | T137H-1 36 G1"*20 H |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 1460 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8267749b-ce7b-4a4a-81d4-9b548ee12015 |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Station size type | Type 1-1 |
| Tamanho de cano HE | Ø28 |
| Tamanho de conexão DH | G1" |
| Tamanho de conexão DHW | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø28 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | Termix Compact 28 VVX-FI |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 95 Quilograma |
| Peso líquido | 94 Quilograma |
| Volume | 548.96 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562168008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |