Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H2044

Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 20, AVQM, AMV 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]890 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoSubstations - Indirect Heating + DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00 m³/h
DHW HEX typeT137L-1 26 G1"*20 H
Direção de conexãoBottom + option for top conn
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.3 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 40 G1"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]1460 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 2-2
Nome de controlador DHWECL 310
Opção de tampaWithout
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.75ac2f1d-6428-4e9b-bf90-d5434b8bcedc
SCIP dossier product nameCompact 28 VVX-FI 2-2
Station size typeType 2-2
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DHG1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTermix Compact 28 VVX-FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto95 Quilograma
Peso líquido90 Quilograma
Volume0.52 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561201584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm