Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-1, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H3446

Product Type: Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 120, AVQM, AMV10, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]914 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeG int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV10
Heating Control valveAVQM
Heating controller nameECL 120
Heating HEX typeT137H-1 26 G1"*20 H
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]905 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-1
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.77bbfe63-c8bd-4917-927f-82cdb876e942
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VVX-2-1
Station size typeType 2-1
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DHG1"
Tamanho de conexão DHWG3/4"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix Compact 28 MST VVX
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto49 Quilograma
Peso líquido47 Quilograma
Volume0.331 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706562243521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm