Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Type 2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3934

Product Type: Termix Compact 28 MS VVX, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVQM, AMV 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]1063 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWIncluded
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoCompact 28 MS VVX-2-FBH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
Direção de conexãoBottom
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Característica
Valor
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]905 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-2-FBH
Nome de controlador DHWECL 310
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4fa5578f-155d-4dcc-8b45-750eb59b1c3d
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VVX-2-FBH
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTermix Compact 28 MS VVX
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto56 Quilograma
Peso líquido55 Quilograma
Volume384.806 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628304878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm