EvoFlat VX-F, Base, 49 kW
145F3923
EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump
145F3923
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air vent | Sim |
| Altura sem tampa [mm] | 717 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Included |
| Conex. elétr. | 230V 50 Hz |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DHW capacity [kW] [Max] | 49 kW |
| Differential pressure controller | Integrado |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heating capacity [kW] [Max] | 10 kW |
| Heating controller name | FTC |
| Heating system type | Indirect |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat VX-F 2 FH DHW circ |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Piping | Stainless steel |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade sem tampa [mm] | 152 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Sim |
| Station size type | Type 2 |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Sim |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic + Differential pressure |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat VX-F |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 28.2 Quilograma |
| Peso líquido | 27 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5715162783979 |