Danfoss logo
EvoFlat VX-FH

EvoFlat VX-F, Base, 55 kW

145F3915

EvoFlat VX-F -3 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 3

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura sem tampa [mm]717 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat VX-F -3 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 3
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEEYes
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3StS FH
MeteringPrepared for water and energy meter
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingStainless steel
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]16 bar
Product line67
Profundidade sem tampa [mm]152 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveSim
Station size typeType 3
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassSim
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat VX-F
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto28.5 Quilograma
Peso líquido27.3 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424648374