Danfoss logo
DSP2 FIX

Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]10 °C
Altura do pacote [mm]2050 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Capacity [KW]650.0 kW
Categoria PEDI
Category nameIndirect heating and DHW substations
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DescriçãoDSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeALPHA 2L 25-60N
DHW HEX typeXB12
Direção de conexãoTop
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB52
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeMagna 3 40-150 F
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]2000 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN65 STD ver.1
Nome de controlador DHWECL 310
Nome do fabricanteDanfoss
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]15 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]800 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de cano HEDN65
Tamanho de conexão DHW1 1/4"
Tamanho de tubo DHDN40
Tamanho de tubo DHWDN32
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEwelded
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoDSP2 FIX
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto295 Quilograma
Peso líquido1 Quilograma
Característica
Valor
Volume2037.189 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm