Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 10 °C |
| Altura do pacote [mm] | 1900 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Capacity [KW] | 470.0 kW |
| Categoria PED | I |
| Category name | Indirect heating and DHW substations |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | DN25 |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| Design | Standing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | ALPHA 2L 25-60N |
| DHW HEX type | XB12 |
| Direção de conexão | Top |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB52 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | Magna 3 40-120 F |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura do pacote [mm] | 1500 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Opção de tampa | No |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 15 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de cano HE | DN50 |
| Tamanho de conexão DHW | 1" |
| Tamanho de tubo DH | DN32 |
| Tamanho de tubo DHW | DN25 |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 230 V |
| Tipo de conexão DH | welded |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Thread |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | DSP2 FIX |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 240 Quilograma |
| Peso líquido | 1 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1582.103 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |