Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Substations, DSA2 WALL, 2F-2, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: AVTQ, DHW circulation: No

148L5015

DSA WALL 2F-2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1200 mm
Altura do pacote [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]1200 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
Capacity [KW]60.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWNo
Connection direction secondaryLeft / Right
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.47 bar
DescriçãoDSA WALL 2F-2
DesignWall mounted
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB37M-20
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Direção de conexãoPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Flow primary [m3/h] [Max]1.99 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB37L-10
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto L
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]650 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]800 mm
Característica
Valor
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPP
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionDSA 2F-2 WALL
Nome de controlador DHWAVTQ
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]650 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]650 mm
Substation version2F-2
Tamanho de cano HEDN20
Tamanho de conexão DHDN25
Tamanho de conexão HEDN25
Tamanho de tubo DHDN25
Tamanho de tubo DHWDN20
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoDSA2 WALL
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto80 Quilograma
Peso líquido60 Quilograma
Característica
Valor
Volume492.343 Litro
EAN/UPC5715162738948