Danfoss logo
Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Substations, DSA2 WALL, 2F-3 + ST, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144G5941

DSA 2F-3 ST WALL

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1200 mm
Altura do pacote [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]1200 mm
AplicaçãoDistrict Heating
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
Capacity [KW]60.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating and DHW substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeDN15
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN15
Connection direction secondaryLeft / Right
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.47 bar
DescriçãoDSA 2F-3 ST WALL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
DHW HEX typeXB37M-20
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Direção de conexãoPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Flow primary [m3/h] [Max]1.99 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB37L-10
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto L
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]650 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]800 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPP
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL ST
Nome de controlador DHWECL 310
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaYes
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]650 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]650 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version2F-3 + ST
Tamanho de cano HEDN20
Tamanho de conexão DHDN25
Tamanho de conexão DHWDN20
Tamanho de conexão HEDN25
Tamanho de tubo DHDN25
Tamanho de tubo DHWDN20
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoDSA2 WALL
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto80 Quilograma
Peso líquido60 Quilograma
Volume492.343 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162743126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm