Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 1200 mm |
| Altura do pacote [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1200 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| Capacity [KW] | 150.0 kW |
| Categoria PED | § 3.3 |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | DN20 |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | DN20 |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 115 °C |
| Contains batteries | No |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 1.44 bar |
| Descrição | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Design | Wall mounted |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPS 25-60 N 180 |
| DHW HEX type | XB37M-20 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Direção de conexão | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.44 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB37L-10 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | Magna 3 25-100 |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Largura com tampa [mm] | 650 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura do pacote [mm] | 1200 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 800 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | EPP |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Number of households [Max] | 10 |
| Number of households [Min] | 5 |
| Opção de tampa | No |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 650 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 650 mm |
| Substation version | HE150 DHW80 |
| Tamanho de cano HE | DN25 |
| Tamanho de conexão DH | DN32 |
| Tamanho de conexão DHW | DN25 |
| Tamanho de conexão HE | DN32 |
| Tamanho de tubo DH | DN32 |
| Tamanho de tubo DHW | DN32 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | DSA2 WALL |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 15 Quilograma |