Substations, DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310
146B8015
DSA HOME 2F-3
146B8015
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 810 mm |
| Altura do pacote [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 810 mm |
| Aplicação | District Heating |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| Capacity [KW] | 65.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| Category name | Indirect heating and DHW substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | G3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | DN15 |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 130 °C |
| Contains batteries | No |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 25.00 bar |
| Descrição | DSA HOME 2F-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM3 DHW 15-20 |
| DHW HEX type | XB06H-1 20 |
| Direção de conexão | Up |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06L-1-16 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 AUTO 15-70 |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Largura com tampa [mm] | 810 mm |
| Largura do pacote [mm] | 1200 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 800 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | PU Hard Foam+EPP |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | DSA HOME 2F-3 |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Number of households [Max] | 4 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Número de circuitos de aquecimento | 1 |
| Número de circuitos DHW | 1 |
| Opção de tampa | Yes |
| Pressão nominal principal [bar] | 14 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 14 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 350 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 350 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | 2F-3 |
| Tamanho de cano HE | DN20 |
| Tamanho de conexão DH | G3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | G3/4" |
| Tamanho de conexão HE | G3/4" |
| Tamanho de tubo DH | DN20 |
| Tamanho de tubo DHW | DN15 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | DSA2 HOME |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Quilograma |
| Peso líquido | 40 Quilograma |
| Volume | 214.88 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |