Danfoss logo
DSA HOME

Substations, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Heating controller name: ECL 110, DHW controller name: AVTQ

146B8014

DSA HOME 2F-2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]810 mm
Altura do pacote [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]810 mm
AplicaçãoDistrict Heating
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
Capacity [KW]65.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating and DHW substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeG3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN15
Connection direction secondaryLeft / Right
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]25.00 bar
DescriçãoDSA HOME 2F-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM3 DHW 15-20
DHW HEX typeXB06H-1 20
Direção de conexãoUp
Flow primary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 110
Heating HEX typeXB06L-1-16
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 AUTO 15-70
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]810 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]800 mm
Característica
Valor
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPU Hard Foam+EPP
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionDSA HOME 2F-2
Nome de controlador DHWAVTQ
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Número de circuitos de aquecimento1
Número de circuitos DHW1
Opção de tampaYes
Pressão nominal principal [bar]14 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]14 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]350 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]350 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version2F-2
Tamanho de cano HEDN20
Tamanho de conexão DHG3/4"
Tamanho de conexão DHWG3/4"
Tamanho de conexão HEG3/4"
Tamanho de tubo DHDN20
Tamanho de tubo DHWDN15
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoDSA2 HOME
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Volume201.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162739518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm