Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: DID pre-configured stations

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpSim
Condutividade térmica [W/mK]0.036 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW capacity [kW] [Max]65 kW
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]19 kW
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaEPP
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTD-21
PipingStainless steel
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]16 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de produtoDID pre-configured stations

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto33 Quilograma
Peso líquido31.5 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm