Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Akva Lux II VXi (A337), Type 3-2, Heating controller name: ECL 310 / A337, DHW controller name: PTC2+P

145F0742

Product Type: Akva Lux II VXi (A337), Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A337, AVQM 15, AMV 150, PTC2+P

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]980 mm
Altura sem tampa [mm]980 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 40
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating capacity [kW]15 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A337
Heating HEX typeXB06L-1 24
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 310/A337 STW HM
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW, HM
Nome de controlador DHWPTC2+P
Nome do fabricanteDanfoss
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]360 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3-2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEExternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II VXi (A337)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto42 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Volume217.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162874646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm