Danfoss logo
Akva Lux II VXi (P348), Type 3-2, Heating controller name: ECL 310 / P348, DHW controller name: PTC2 + P-product-details

Akva Lux II VXi (P348), Type 3-2, Heating controller name: ECL 310 / P348, DHW controller name: PTC2 + P

145F0744

Product Type: Akva Lux II VXi (P348), Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / P348, AVQM 15, AMV 13, PTC2 + P

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]980 mm
Altura sem tampa [mm]980 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 40
Differential pressure controllerAVPL
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / P348
Heating HEX typeXB06L-1 24
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Hybrid 15-70
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/P348 DE
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, TYPE 3-2, PTC2, ECL310/P348
Nome de controlador DHWPTC2 + P
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]360 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3-2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEExternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II VXi (P348)

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto44 Quilograma
Peso líquido42 Quilograma
Volume217.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255231448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm