Danfoss logo
 Akva Lux II VXe HT_ISO

Akva Lux II VXe HT (A266), Type 3-2, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: ECL 310 / A266

145F0661

Product Type: Akva Lux II VXe HT (A266), Type 3-2, 25 bar, 120 °C, ECL 310 / A266, VM2 15, AMV 13, VM2 15, AMV 33

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]932 mm
Altura sem tampa [mm]932 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection size1/2"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW capacity [kW] [Max]75 kW
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 40
Differential pressure controllerAVPB-F
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]25 kW
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A266
Heating HEX typeXB06L-1 24
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Flex AS 15-75 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionAkva Lux II Vxe HT ECL310/A266 H3 W2 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe HT, Type H3-W2, STW
Nome de controlador DHWECL 310 / A266
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3-2
Tamanho de cano HEØ22
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ22
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEExternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoAkva Lux II VXe HT (A266)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto43 Quilograma
Peso líquido42 Quilograma
Volume217.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424659868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm