Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: PTC2+P

145F0638

Product Type: Akva Lux II VXe (A237), Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AHQM 15, AMV 13, PTC2+P

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]932 mm
Altura sem tampa [mm]932 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Nome de controlador DHWPTC2+P
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEExternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II VXe (A237)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto43 Quilograma
Peso líquido42 Quilograma
Volume173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm