Akva Lux II VX2, 36/+60, Heating controller name: ECL 110/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2+P
145F0305
Product Type: Akva Lux II VX2, 36/+60, 16 bar, 110 °C, ECL 110 / VS 2 / AMV, PTC2+P
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecimento indireto e água quente sanitária
145F0305
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | Cover |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW HEX type | XB06H+-1 60 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating controller name | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Heating HEX type | XB06H-1-36 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Liga de aquecimento HEX | AISI 316 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Nome de controlador DHW | PTC2+P |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | 36/+60 |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Akva Lux II VX2 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 49 Quilograma |
| Peso líquido | 47 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |