Akva Lux II VX (Thermostatic), Type 3-1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: PTC2+P
004U8447
Product Type: Akva Lux II VX (Thermostatic), Type 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, VMA 15, PTC2+P
004U8447
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | Cover |
| Altura com tampa [mm] | 861 mm |
| Altura do pacote [mm] | 420 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 861 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Optional |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux II VX type 1 DHW + type 3 HE (floor heating) |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| Differential pressure controller | AVPL |
| Direção de conexão | Top and bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] | 10 kW |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | RAVK |
| Heating HEX type | XB06L-1 24 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 600 mm |
| Largura do pacote [mm] | 840 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 553 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | Without |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | Akva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H3-W1, Therm. |
| Nome de controlador DHW | PTC2+P |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 380 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 620 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 365 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Indir. FH and DHW, thermostatic control |
| Station size type | Type 3-1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47 Quilograma |
| Peso líquido | 45 Quilograma |
| Volume | 219.555 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |