Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310 / A260, DHW controller name: PTC2+P

145F0272

Product Type: Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A260, AVQM 15, AMV 13, PTC2+P

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional information2x Safety function
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]818 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Circulação DHWOptional
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H1/W1 with double STW for radiator and floor heating circuits
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]35 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A260
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura com tampa [mm]700 mm
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]650 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nome de controlador DHWPTC2+P
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II VX H2WP (A260)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto47 Quilograma
Peso líquido45 Quilograma
Volume399.543 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279482577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm