Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310 / A260, DHW controller name: PTC2+P
145F0267
Product Type: Akva Lux II VX H2WP (A260), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A260, AHQM 15, AMV 13, PTC2+P
145F0267
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | Safety function |
| Altura com tampa [mm] | 861 mm |
| Altura do pacote [mm] | 420 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 818 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito de aquecimento de piso - tipo de bomba | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Circulação DHW | Optional |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H1/W1 with STW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 35 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Direção de conexão | Top and bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating circuit - pump brand | Grundfos |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating capacity [kW] | 20 kW |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 / A260 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura com tampa [mm] | 700 mm |
| Largura do pacote [mm] | 840 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 650 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | EPDM |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | Akva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+ |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Nome de controlador DHW | PTC2+P |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 380 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 365 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1-1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Akva Lux II VX H2WP (A260) |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47 Kilogram |
| Peso líquido | 45 Kilogram |
| Volume | 399.543 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |