Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Akva Lux II VX (Electronic), Type 1-1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: PTC2+P

145F0214

Product Type: Akva Lux II VX (Electronic), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AHQM 15, AMV 10, PTC2+P

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura sem tampa [mm]861 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]600 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]553 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1
Nome de controlador DHWPTC2+P
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1-1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II VX (Electronic)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto55 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279482737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm