Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Akva Lux II VX (A237), Type 3-2, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: PTC2

004U8272

Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Akva Lux II VX (A237)

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]861 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
ComentáriosIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 3 FH (XB 06L-1-24)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB06H-1 40
Direção de conexãoTop and bottom
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeXB06L-1 24
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]510 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoWithout
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K
Característica
Valor
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nome de controlador DHWPTC2
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]3 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]381 mm
Profundidade do pacote [mm]620 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
Station size typeType 3-2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHG ext. thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II VX (A237)
UL markOut of scope

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto47 Quilograma
Peso líquido45 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510384