Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Akva Lux II VX (A237), Type 1-2, Heating controller name: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

004U8270

Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Akva Lux II VX (A237)

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional information2x Safety valvesCover
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]861 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
ComentáriosIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II VX HWP Type 2-1, ECL210, without insulation
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 40
Differential pressure controllerIntegrated
Direção de conexãoTop and bottom
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]34 kW
Heating capacity [kW] [Min]8 kW
Heating controller nameECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 15-70 130 ZZA
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]510 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de isolamentoWithout
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nome de controlador DHWPTC2+P
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]3 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]381 mm
Profundidade do pacote [mm]620 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
Station size typeType 1-2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHG ext. thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II VX (A237)
UL markOut of scope

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto47 Quilograma
Peso líquido45 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510360