Akva Lux II VX (A237), Type 1-1, Heating controller name: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, DHW controller name: PTC2+P
004U8267
Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Akva Lux II VX (A237)
004U8267
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | 2x Safety valvesCover |
| Altura com tampa [mm] | 861 mm |
| Altura do pacote [mm] | 420 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 861 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Optional |
| Comentários | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux II VX HWP Type 1-1, ECL210, without insulation |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Direção de conexão | Top and bottom |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 34 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 8 kW |
| Heating controller name | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 15-70 130 ZZA |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Largura com tampa [mm] | 550 mm |
| Largura do pacote [mm] | 840 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 510 mm |
| Liga de aquecimento HEX | AISI 316 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de isolamento | Without |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | Akva Lux II VX ECL210/A237 TYP1/1 K |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Nome de controlador DHW | PTC2+P |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Opção de tampa | Included |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 3 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 381 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 620 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 365 mm |
| Station size type | Type 1-1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | G ext. thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Akva Lux II VX (A237) |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47 Quilograma |
| Peso líquido | 45 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510339 |