Termix BVX FI RO, Type 1, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: RAVK
144H2835
Product Type: Termix BVX FI RO, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVTB 15 30-100°, AVTB, RAVK
144H2835
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 1910 mm |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Optional |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Top |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW tank circuit - control | Thermostatic |
| Direção de conexão | Top |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB 15 30-100° |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Hot water tank volume [l] | 105 L |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 560 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | BVX RTV Island |
| Nome de controlador DHW | RAVK |
| Opção de tampa | Included |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 570 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1f6670b0-9ec7-4140-8d26-cfe066f505b1 |
| SCIP dossier product name | BVX RTV Island |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tank material | Enamelled steel |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | Internal thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix BVX FI RO |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 110 Quilograma |
| Peso líquido | 109 Quilograma |
| Volume | 0.534 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561614186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |