Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Type 2-3, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H2794

Product Type: Termix BVX FI RO SEK, Type 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 13, VS2, AMV 13

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]1910 mm
Application typeIndirect Heating & DHW tank
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2
DHW tank circuit - controlElectronic
Differential pressure controllerAVPB-F
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Hot water tank volume [l]105 L
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]560 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-3
Mixing circuit - controldP-control
Nome de controlador DHWECL 310
Opção de tampaIncluded
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]570 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.03cc4021-9356-44b6-9749-ff67f56c3e86
SCIP dossier product nameTermix BVX-FI RO SEK E 2-3
Station size typeType 2-3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tank materialEnamelled steel
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTermix BVX FI RO SEK
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto150 Quilograma
Peso líquido130 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5706561322784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm